Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-C1

Fisher™ C1 pneumatischer Regler und Stellungsrückmelder

Produktbeschreibung

Fisher C1 Regler und Stellungsrückmelder führen die Tradition widerstandsfähiger und zuverlässiger Fisher Druckmessinstrumente mit Hinblick auf Energieeinsparungen bei Luft und Gas fort. Der C1 kommt immer dann zum Einsatz, wenn langlebige und zuverlässige Druckmessinstrumentierung gefragt ist.

Zulassungen
ATEX, CUTR
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
40 psig
Montageausführung
Externe Montage, Stellantriebmontage
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Stellungsregelung
Ein/Aus, modulierende Regelung
Prozesssteuerung
Druck
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Eine Rohrfeder ist für hohe Drücke bzw. ein Balg für Vakuum- und niedrige Drücke erhältlich. Es kann ein beliebiges Sensorelement zusammen mit der Steuereinheit oder dem Messumformer im Gehäuse installiert werden. Außerdem sind zwei austauschbare Bereiche von Balgen und Anzeigen erhältlich.
  • Der pneumatische Regler C1 ist die energiesparende Wahl, wenn es darum geht, Gewinne zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Der Luftverbrauch im Beharrungszustand beträgt weniger als die 6-scfh-Anforderung, die für die Öl- und Gasindustrie von der EPA (Environmental Protection Agency, US-amerikanische Umweltschutzbehörde) festgesetzt ist.
  • Ausführungen in Werkstoffen für Anwendungen mit sauren Prozessflüssigkeiten sind lieferbar. Diese Ausführungen entsprechen den metallurgischen Anforderungen gemäß NACE MR0175/ISO15156 und NACE MR0103.
  • Das Gehäuse kann an einer Schalttafel, Wand, auf einem Standrohr sowie direkt auf dem Stellantrieb des Regelventils montiert werden.
  • Ein Federdraht ermöglicht das Reinigen der Relaisblende während des laufenden Betriebs.
  • Die Steuereinheit C1 kann für mehrere Steuerungsmodi konfiguriert werden.