Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-BLE BLX

Fisher™ Drosselventil Typ BLE und BLX

Produktbeschreibung

Die Drosselventile Typ BLE und BLX fungieren in Übertragungsstationen als Bypass und reduzieren Drücke um bis zu 100 bar (1450 psig). Der Typ BLX ist mit einem Freigaberelais des Typs OS2 ausgestattet, damit der Druckdurchfluss im Fall eines übermäßig hohen Ausgangsdrucks unterbrochen werden kann. Die Typen BLE und BLX entsprechen der Druckgeräterichtlinie 2014/68-UE und sind in der Kategorie IV klassifiziert.

Merkmale

  • Robust
  • Hohe Präzision
  • Schrittweise Öffnung
Lieferbare Konfigurationen
Typ BLE: Drosselventil
Typ BLX: Drosselventil mit Absperrventil
Nennweiten
DN 25, 50 und 80
NPS 1, 2 und 3
Anschlussarten
PN 100 N, PN 50 B, PN 20 B
Class 600, Class 300, Class 150
Maximaler Betriebsdruck
LCC-Gehäuse: 100 bar (1450 psig)
WWC-20-Gehäuse: 96,7 bar (1402 psig)
Temperaturbeständigkeit
LCC Gehäuse: Betrieb -30 bis 71 °C (-22 bis 160 ° F)
WCC-20 Gehäuse; Betrieb: -20 bis 71 °C (-4 bis 160 °F)
Ungefähres Gewicht
Typ BLE:
  DN 25: 12 bis 14 kg
  DN 50: 22 bis 26 kg
  DN 80: 43 bis 51 kg

Typ BLX:
  DN 25: 20 bis 22 kg
  DN 50: 36 bis 40 kg
  DN 80: 57 bis 65 kg

Dokumentation und Zeichnungen