Fisher-P-749B

Umschalt-Ventilblöcke Fisher™ Typ 749B

Produktbeschreibung

Die automatischen Umschaltregler von Fisher schalten automatisch vom Zufuhrzylinder (Ausblasen von Gas) auf den Reservezylinder um. Typ 749B ist ein Umschalt-Ventilblock mit großer Kapazität für kommerzielle und Industrieanwendungen. Er besteht aus zwei Reglern der Serie 64 und einem direkten Indikator vom Typ 803. Die Baugruppe wird in erster Linie zusammen mit einem Regler des Typs HSRL oder 64SR verwendet.

ul-listed

Merkmale

  • Große Kapazität
  • UL-gelistet (Typ 749B, Regler der zweiten Stufe werden separat aufgeführt)
Nennweite
1/2 NPT
Maximaler Eingangsdruck
17,2 bar (250 psig)
Maximaler Störfall-Ausgangsdruck
Bei Verwendung von Reglern Typ 64: 15,2 bar / 220 psig
Für Regler HSRL der letzten Stufe: 0,21 bar / 3 psig
Auslasseinstellung Standard
Zufuhr: 1,0 bar / 15 psig
Reserve: 0,34 bar / 5 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-29 bis 71 °C / -20 bis 160 °F

Dokumentation und Zeichnungen