Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-61

Fisher™ Pilotregler der Serie 61

Produktbeschreibung

Fisher Pilotregler der Serie 61 werden mit Reglern vom Typ 1098-EGR und EZL verwendet; ihre Gegenstücke werden mit Reglern der Serie 99 verwendet und sind in mehreren Ausführungen erhältlich: Niederdruck (L), Niederdruck und weiter Proportionalbereich (LE), Niederdruck und enger Proportionalbereich (LD), Hochdruck (H) und Höchstdruck (HP). Pilotgesteuerte Regler verwenden den Eingangsdruck als Betriebsmedium, der durch den Pilotregler reduziert wird, um die Stellmembran zu beaufschlagen.

Merkmale

  • Standard- und Hochtemperatur-Werkstoffe erhältlich
  • Umfassende Palette lieferbarer Ausführungen
  • Optimal konfigurierbar für zahlreiche Anwendungen
  • Mit Filter vom Typ P594-1
Lieferbare Ausführungen
Typ 61L: Niederdruck-Pilotregler Typ 61LD: Niederdruck-Pilotregler mit verengtem Proportionalbereich Typ 61LE: Niederdruck-Pilotregler mit erweitertem Proportionalbereich Typ 61H: Hochdruck-Pilotregler Typ 61HP: Höchstdruck-Pilotregler
Maximaler Eingangsdruck
Typ 61L, 61LE und 61H: 20,7 bar (300 psig)
Typ 61LD: 11,0 bar (160 psig)
Typ 61 HP: 41,4 bar (600 psig)
Ausgangsdruckerfassung
0 bis 20,7 bar (0 bis 300 psig)
Maximaler Federgehäusedruck für die Druckbeaufschlagung
Typ 61L, 61LD und 61LE: 1,7 bar (25 psig)
Typ 61H: 5,0 bar (72 psig)
Typ 61HP: 6,9 bar (100 psig)
Temperaturbeständigkeit der Werkstoffe
Standard-Elastomere: -29 °- 66 °C (-20 ° - 150 °F)
Hochtemp.-Elastomere: -18 - 149 °C (0 ° - 300 °F), außer -18° bis 93 °C (0 ° - 200 °F) für den Betrieb mit Wasser
Druckanschluss
1/4 NPT
Ungefähres Gewicht
1 kg (2 lb)

Dokumentation und Zeichnungen