Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-6012

Fisher™ Entlüftungsdiffusoren

Produktbeschreibung

Fisher 6012 Entlüftungsdiffusoren bieten nachgewiesenermaßen Geräusch- und Vibrationsminderung bei Entlüftungsanlagen. Hierfür beaufschlagt ein Ausblasdiffusor das Regelventil während des Abblasvorgangs zur Atmosphäre mit einem Gegendruck und teilt sich den gesamten Druckabfall mit dem Entlüftungsventil. Dadurch wird das am Entlüftungsventil und am Abblasanschluss zur Atmosphäre auftretende Geräusch gemindert. Fisher 6013 Entlüftungsdiffusoren sind mit einer äußeren Hülle ausgestattet, um den Einsatz in Belüftungsanlagen von Kraftwerken zu ermöglichen.

Kritischer Betrieb
Lärmbekämpfung
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Prozessanschlussart
Erhöhte Oberfläche, Flanschausführung, RTJ (Ring Type Joint), Stumpfschweißnaht
Ventilgröße
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Diffusorkonzept ist in mehreren einzigartigen Ausführungen erhältlich, die Lösungen für verschiedenste Anwendungen bieten. Der Diffusor muss nicht unmittelbar im Anschluss an das Regelventil installiert werden.
  • Mit einer richtig ausgewählten Kombination von Diffusor und Ventil kann eine Geräuschminderung von bis zu 40 dB A erzielt werden.
  • Eine Diffusor/Ventil-Kombination verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale der Druck-/Durchflussregelung wie ein standardmäßiges Regelventil. Dazu kommt, dass die Erzeugung von potenziell schädlichen Geräuschen und Vibrationen reduziert wird.
  • Alle Fisher Diffusoren, sowohl Inline- als auch Ausblasausführungen, sind robust konstruierte, statische Geräte, die nach der Installation keine Wartung erfordern. Die Kombination dieser Leistungsmerkmale bietet eine erhöhte Geräuschminderung bei reduzierten Kapitalkosten.