Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-4195K

Fisher™ Druckregler 4195K

Produktbeschreibung

Fisher Druckregler 4195K zeigen den Druck und den Sollwert des Prozesses auf einer einfach ablesbaren Prozessskala an. Die Regler vergleichen den Prozessdruck mit einem anwenderdefinierten Sollwert und liefern ein pneumatisches Signal an ein Stellglied, damit sich der Prozessdruck dem Sollwert entsprechend ändert. Regler sind für rein proportionale Regelung, proportionale Regelung plus Rücksetzung und Schaltdifferenzregelung erhältlich. 4195K Regler werden in Branchen verwendet, in denen genaue Druckregelung und Prozessüberwachung erforderlich sind.

Zulassungen
ATEX, CUTR
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
40 psig
Montageausführung
Externe Montage, Stellantriebmontage
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Stellungsregelung
Ein/Aus, modulierende Regelung
Prozesssteuerung
Druck
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Einstellung des Sollwerts, des Nullpunkts und der Messspanne des Prozesszeigers und das Umschalten zwischen direkter und umgekehrter Wirkung kann schnell und ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden.
  • Der Regler der Serie 4195K kann direkt auf den Stellantrieb, an ein Standrohr, an eine Wand oder in eine Schalttafel montiert werden.
  • Durch die einfache Bauweise und die geringe Masse der internen Komponenten kann der Regler der Serie 4195K Vibrationen widerstehen, die in den meisten Anlagenumgebungen auftreten.
  • Die Relais- und Düsenausführung reduziert den Luftverbrauch im Beharrungszustand auf 0,09 m3/h (3,5 scfh); weniger als die 6-scfh-Anforderung, die für die Öl- und Gasindustrie durch die EPA (Environmental Protection Agency, US-amerikanische Umweltschutzbehörde − New Source Performance Standards Subpart OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505) festgesetzt ist.
  • Ein robustes Kunststoffgehäuse widersteht korrosiven Umgebungsbedingungen in chemischen Anlagen und der Salznebelumgebung einer Hochsee-Ölbohrplattform.