Fisher™ Pneumatischer Ventilstellungsregler 3570

Produktbeschreibung

Die pneumatischen Ventilstellungsregler 3570 von Fisher werden zusammen mit Stellventilen verwendet, um die Position der Ventilspindel stets proportional zu dem vom Stellgerät bereitgestellten Eingangssignal zu halten. Diese Stellungsregler werden gewöhnlich mit pneumatischen Kolbenantrieben verwendet. Bestimmte Antriebstypen der Serie 3570 können jedoch auch mit pneumatischen Zylindern mit langem Hub oder mit pneumatischen Membranantrieben verwendet werden.

ped
Bereichsklasse
ATEX-Gruppe II, Kategorie 2 Gas und Staub, CUTR für Geräte der Gruppen II/III, Kategorie 2
Zulassungen
ATEX, CUTR, DGRL
Kommunikationsprotokoll
0,2–1,0 oder 0,4–2,0 bar (3–15 oder 6–30 psi) Pneumatiksignal
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
10,3 bar, 150 psi
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Sicherheitszulassung
NIL
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Antriebe mit oder ohne Stellungsregler und Dämpfungselementen sind in einer Vielzahl an Größen, Stellgeschwindigkeiten, Stellkräften und Stellwegen lieferbar, um den meisten Prozessanforderungen gerecht zu werden.
  • Die Ausführung ohne Antriebslaterne ermöglicht den engen Anbau an das Regelgerät mittels Halterung oder bei manchen Ausführungen durch Direktmontage oder einen Oberteilflansch. Die resultierende Kompaktheit beschränkt die Größe der Einheit auf ein Minimum.
  • Der Zylinder (und der Stellungsregler 3570, falls verwendet) kann mit einem Versorgungsdruck zwischen 2,4 bar (35 psig) und 10,3 bar (150 psig) betätigt werden.
  • Die Antriebe verfügen über einen maximalen Nennhub von 206 mm (8,125 Zoll).
  • Die Wirkungsweise von Stellungsregler/Antrieb kann unkompliziert vor Ort geändert werden; der Umbau erfordert keine zusätzlichen Teile. Empfindlichkeit, Stellweg und Startpunkt des Stellungsreglers werden vom Hersteller eingestellt und müssen nur dann neu eingestellt werden, wenn sich die Betriebsbedingungen ändern oder wenn die Wirkungsweise des Stellungsreglers geändert wird.