Fisher-P-168 168H 68

Fisher™ Dreiwege-Umschaltventile der Serie 168, 168H und 68

Produktbeschreibung

Die Umschaltventile der Serie 168 und 168H mit pneumatisch betriebener Dreiwege-Vollhubregelung werden verwendet, um den Druck als Reaktion auf einen voreingestellten Wechsel beim Eingangssignaldruck ein- und auszuschalten.

ped

Merkmale

  • Schnelle, positive Schaltaktion
  • Voll einstellbar
  • Dreiwege- oder Ein-/Aus-Aktion
  • Automatisches oder manuelles Zurücksetzen
Verfügbare Konfigurationen
68-2: Manuelles Dreiwege-Umschaltventil
168: Dreiwege-Umschaltventil mit pneumatischer Vollhubregelung
168H Dreiwege-Umschaltventil mit pneumatischer Hochdruck-Vollhubregelung
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar/150 psig
Ausgangsdruckbereich
68-2: Manuelles Umschalten
168: 0,14 bis 4,1 bar/2 bis 60 psig
168H: 2,4 bis 10,3 bar/35 bis 150 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-23 °C bis 66 °C/-10 °F bis 150 °F
Ungefähres Gewicht
Serie 68: 0,23 kg/0,5 lb
Serie 168: 1 kg/3 lb
Serie 168H: 2 kg/5 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen