Feldbus und E/A

Feldbus und E/A (Input/Output) beziehen sich auf ein industrielles Netzwerksystem, das häufig für den Anschluss von Messumformern in der Prozessautomatisierung verwendet wird. Die Feldbustechnologie wird auf einer Multidrop-Basis betrieben und erleichtert die Zweiwege-Kommunikation zwischen Geräten und reduziert gleichzeitig den Kabelaufwand im Feld. Das E/A-System, das digital oder analog sein kann, ist integraler Bestandteil der Datentransaktion zwischen Betriebskomponenten und dem Steuerungssystem. Mit Emerson finden Sie die Kommunikationslösung unabhängig davon, ob Sie ein Ventilsystem mit voller E/A-Funktionalität, eine direkte Feldbusverbindung ohne E/A oder eine eigenständige Lösung unterstützen. Sie können auch ein Modul mit IIoT-fähiger Elektronik und OPC-UA-Protokollfunktionen wählen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Feldbus und E/A

Feldbus und E/A

1-7 von 7 Ergebnissen in Produkte
: