Explosionsgeschützte Magnetventile

Explosionsgeschützte Magnetventile sind für die Funktion in gefährlichen Bereichen ausgelegt. Die explosionsgeschützten Ventile von ASCO sind so konzipiert, dass sie Explosionen in einer gekapselten Lösung eindämmen, ohne externe Gefahren zu verursachen. Die ASCO-Ventile bietenHier erfahren Sie mehr ...

Sicherheit und Zuverlässigkeit und wurden entwickelt, um den sicheren Betrieb unter herausfordernden Umgebungen zu unterstützen. Viele Ventile sind gemäß den Anforderungen des Safety Integrity Levels (SIL) sowie für Zertifizierungen in den wichtigsten Bereichen der Welt wie ATEX, IECEx, NEMA, UL, CSA, CCC, INMETRO, KOSHA und PESO zertifiziert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Explosionsgeschützte Magnetventile

Magnetventile mit Ex-Schutz

1-5 von 5 Ergebnissen in Produkte
: