Enardo™ Serie 900-SO End-of-Line Druckausgleichsentlüftungen

Produktbeschreibung

Die End-of-Line Entlüftungsventile der Enardo Serie 900-SO verhindern dank ihrer Bauweise das Austreten von leichtem Rohölkondensat, indem der Druck im Lagertank aufrechterhalten wird. Das End-of-Line Ventil wird direkt im Auslass am Ende der Entlüftungsleitung installiert. Die Enardo Serie 900 eignet sich sowohl für die Druck- als auch die Vakuumentlastung.

Größen
2 bis 4 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei | Kunstharzbeschichteter Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
Aluminium
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | Viton
Druckeinstellungen
1,0 bis 16,0 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4 oz/sq in

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Mehrere Druckeinstellungen
  • Viton-Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Beschichtungsoptionen für extreme raue Umgebungsbedingungen