Enardo™ Hochleistungs-Ableit-Überdruck-/Entlastungsventile der Serie 850

Produktbeschreibung

Die Enardo Serie 850 gehört zu unserer Reihe von Hochleistungs-Vakuum-Entlastungsventilen und verfügt über Merkmale, die die Leistung der auf dem Markt angebotenen serienmäßigen Ventile übersteigt, vor allem bei sehr kalten Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit klebrigen Medien. Die Serie 850 ermöglicht eine Druck- und Vakuumentlastung bei Anwendungen, die eine Ableitung von schädlichen Dämpfen anstelle eines Ablassens in die Atmosphäre erfordern

atex-certification

Merkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert
Größen
2 bis 12 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Sphäroguss | Edelstahl | Kohlenstoffstahl
Leckrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei | Kunstharzbeschichteter Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS | Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP-Teflon | Viton
Druckeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Optionen
Smart Wireless Überwachung, Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung