Enardo-P-Series 8

Enardo™ Hochdruck-Deflagrationssperre der Serie 8

Produktbeschreibung

Die Enardo Hochdruck-Deflagrationssperre der Serie 8 dient zum Schutz gegen Hochgeschwindigkeits- und Hochdruck-Flammenfronten, wie sie bei Anwendungen jenseits des Leistungsbereichs normaler Flammensperren auftreten, die jedoch noch nicht die Detonationsphase der Flammenentwicklung erreicht haben. Die Serie 8 überragt normale Flammensperren für Anwendungen mit längeren Leitungsstrecken und einer Biegung, erhöhten Betriebsdrücken und ausgedehnter Flammenstabilisierung an der Flammzelle.

Merkmale

  • Konstruiert für Hochdruck-Deflagration
  • Max. Durchfluss
  • Niederdruckabfall
  • Einfache Reinigung
  • Bidirektional
  • Weniger Wartung
  • Leicht abnehmbare Flammzelle
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
Größen
1 bis 36 in.
Gehäusewerkstoffe
Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Zellenwerkstoffe
Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Gasgruppen
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Optionen
Ablassschrauben, Druckentnahmen (u. a. für Temperatursonden), versch. Verschraubungen, Schutzbeschichtungen, besondere Merkmale