Enardo™ Marine-Dampfregelsystem PVRV des Modells 850

Produktbeschreibung

Die Enardo Serie der Be- und Entlüftungsventile für Schiffsanwendungen ist speziell für die Erfüllung der Bestimmung CFR33 Part 154 der U.S. Coast Guard für Marine-Dampfregelsysteme ausgelegt. Dieses Vakuum-Entlastungsventil verfügt über eine 30x30 Flammensperre aus Edelstahl am Ventilein- und auslass, eine S-förmige Wetterschutzhaube, einen inneren Dichtring aus Teflon® und Armaturen aus Edelstahl 316.

atex-certification
Größen
4 bis 12 in.
Gehäusewerkstoffe
Sphäroguss | Kohlenstoffstahl
Leckrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff des Gewichts
Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
FEP-Teflon
Druckeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Optionen
Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung

Merkmale

  • Speziell für die Marine-Anforderungen der U.S. Coast Guard ausgelegt
  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert