Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-WirelessHART RTU Interface

WirelessHART® IEC 62591 RTU-Interface

Produktbeschreibung

Eine integrierte Wireless-Lösung, welche mit den branchenführenden ROC800, FloBoss™ und ControlWave® Produktfamilien die Art und Weise der Betriebsverwaltung tranformieren, um auf die Bedürfnisse der Upstream- und Midstream-Öl- und Gasmärkte einzugehen. Das drahtlose Schnittstellenmodul ermöglicht die direkte Integration der Instrumentierungsdaten mit der RTU-Datenbank und Steuerlogik. Die Konfiguration ist nahtlos und findet statt, ohne dass die Daten zwischen der RTU und dem Wireless Gateway gemappt werden müssen.

Merkmale

  • Erste integrierte Lösung, die kein Gateway-Mapping erfordert, die Anlaufzeit reduziert und die hohen Kosten für Grabenaushub, Leitungsrohrverlegung und Kabelziehen vermeidet.
  • Sie finden ihren Weg automatisch um Hindernisse herum und werden automatisch erkannt, um die Installation zu beschleunigen und eine größere Flexibilität zu schaffen.
  • Die Installation ermöglicht eine physikalische und ökologische Montageflexibilität, sodass Benutzer nicht auf einen bestimmten Ort während der Geräteeinrichtung beschränkt sind.
  • Optimierte Sichtbarkeit und Prozesswissen über Ihr Feld, was unnötige Fahrten überflüssig macht und den Zeitaufwand an externen Einbauorten minimiert.
  • Setzen Sie Verschlüsselung, Authentifizierung, Verifizierung, Entstörung und Schlüsselmanagement-Methoden ein, um sicherzustellen, dass übertragene Daten sicher sind.
  • Es ist keine Standortbegutachtung erforderlich, was eine einfache und schnelle Einrichtung der Wireless-Feld-Instrumentierung ermöglicht und somit Zeit und Geld spart.
  • Für Umgebungen mit geringer Stromversorgung optimiert und minimiert somit die zusätzliche Investition in eine Stromversorgungsinfrastruktur.
  • Niedrigere Gesamt-Installationskosten.
  • Einfachere und flexiblere Projekteinführung.
  • Verbesserte Sicherheit und erhöhte Zuverlässigkeit.
  • Verbesserte Betriebsleistung.

Dokumentation und Zeichnungen