Drehantriebe mit Stirnradgetriebe der ATB-Serie

Produktbeschreibung

Drehantriebe mit Stirnradgetriebe für den manuellen Betrieb und elektrischen Antrieb Robuste und kompakte Bauweise, die man weit verbreitet an Ventilen in Öl- und Gas-, Chemie-, Energie- und Wasser bzw. Abwasseranwendungen finden kann.

Spannungsquelle
Manuell
Gerätetyp
Handhilfsbetätigung, Drehanwendung
Betätigung
Manuell
Zulassungen
Gehäuse abgedichtet (spezifische IP-Bewertung auf Anfrage erhältlich)
Steuerungsart
Manuell
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil
Betriebstemperatur
Obergrenze bis +200 °C (+392 °F). Untergrenze bis –52 °C –62 °F).

Merkmale

  • Lieferbar in 24 Ausführungen bis zu einem Drehmoment von 18 000 Nm, Schub von 2 600 kn und F-48 Montageplatte
  • Epoxid-Grundierungsbeschichtung und für Lebensdauer geschmiert
  • Sphärogussgehäuse für höhere Stärke und Ritzel aus Aluminiumlegierung
  • Komplett gekapseltes Getriebe und vollständig eingeschlossene Verzahnung
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung
  • Standard-Eingangsflansche (für Stellantriebmontage) für ISO5211, MSS und DIN erhältlich