Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-TerminalManager

TerminalManager

Produktbeschreibung

TerminalManager ist das Software-Produkt von Emerson der nächsten Generation für das Management aller Betriebs- und Geschäftsaktivitäten eines Terminals. TerminalManager bietet Terminalbetreibern die Fähigkeit, das Be- und Entladen von LKW, Schienenfahrzeugen und Binnenschiffen zu verwalten und zu optimieren sowie das komplette, gewerbliche Order-to-Cash-Management abzuwickeln, um Verträge und Aufträge ausführen, Bestand verwalten, Rechnungen erstellen und die Bilanzierung von flüssigen Kohlenwasserstoffen durchführen zu können.

Merkmale

  • Vollständiger Einblick in den Terminal-Betrieb
  • Rationalisierter Verladebetrieb
  • Schnellerer Abschluss der Bücher
  • Verbesserte Kundenzufriedenheit
  • Automation from entry to exit allows a facility to operate completely unmanned with site access to product offload handled by drivers.
  • Accurate inventory tracking provides the information needed for planning and operations and customer position reporting.
  • Automatic distribution of tailored operational reports allows operators to easily reconcile crude offload data, such as picked-up versus offloaded product.
  • Easy-to-use, reliable system provides flexibility and supports additional growth as a terminal expands.
  • Industry-tailored solution provides custom-level functionality with a commercial, off-the-shelf (COTS) product that is easier to support and upgrade.

Dokumentation und Zeichnungen