Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-1218

RSTi 8-Kanäle-Eingangsmodul, Positive Logik, 12/24 V Gleichspannung

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-1218
Anzahl der Eingänge, Typ und Geschwindigkeit
8 Kanäle, Positive Logik, 3,0 ms
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
24 V Gleichspannung, Bereich 11,0 ~ 28,8 V Gleichspannung, Ein>10,2 V Gleichspannung, Aus <5,0 V Gleichspannung
Stromaufnahme
35 mA bei 5 V Gleichspannung
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Norm
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen