Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-701P Green SmartPower Module

Emerson™ 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Grün

Produktbeschreibung

Das Emerson 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Grün bietet einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 10 Jahren und ermöglicht eine schnelle Auswechslung von Spannungsmodulen vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss. Das eigensichere Spannungsversorgungsmodul verfügt über ein robustes und anpassungsfähiges Design, das selbst rauen Umgebungen standhält und Ihnen den Energiemodus bietet, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.

Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis zu 10 Jahre bei einer Aktualisierungsrate von 1 Minute
Zertifizierungen/Zulassungen
Eigensicherheit (ATEX, IECEx, USA, Kanada, EAC)
Kompatible Geräte
Rosemount™ 708 Wireless-Akustikmessumformer
• Rosemount 3051 Wireless-Druckmessumformer
• Rosemount 2051 Wireless-Druckmessumformer
• Rosemount 248 Wireless-Temperaturmessumformer (Polymer)

Merkmale

  • Wartungsfreier Betrieb für bis zu 10 Jahre und Austausch des Moduls, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss, sorgen für zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Eigensichere Ausführung ermöglicht routinemäßige Wartungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
  • Anpassungsfähiges Modul bietet eine Reihe von Spannungsversorgungsmodi, um diversen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Benachrichtigungen bei niedriger Batterieladung ermöglichen einfache Wartung und Planung des Austauschs.
  • Formschlüssige Anschlüsse sorgen für einen einfachen und zuverlässigen Austausch.

Dokumentation und Zeichnungen