Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2U4N1D0C2T0A

RXi2 - UP Industrie-PC: Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz, 32 GB ECC, 512 GB SSD, 4 Slots, kein Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance-Computing-Funktionen, um HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Maschine auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Teilenummer
R2U4N1D0C2T0A
IPC-Produktfamilie
RXi2-UP Intel Xeon der 6. Generation
CPU
Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz
CPU Leistung
45 W
Anzahl der CPU-Kerne
4
Arbeitsspeicher
32 GB ECC
Datenspeicher
512 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
4 Slots
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (1x AMT-Fernverwaltung, optional SFP)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2x RS232, 2x RS422/485
Erweiterungs-Slots
4 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
kein Betriebssystem
Betriebstemperatur
0 bis +60 °C

Merkmale

  • Intel Core i3, i5, i7 und Xeon CPUs der 7. Generation
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5 Gigabit-Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit AMT-Fernverwaltung), optionale fiberoptische Schnittstellen
  • 0, 1, 2 oder 4 PCIe-Erweiterungs-Slots
  • Patentierte passive Kühltechnik der CPU, die den Betrieb bei -40 bis 70 °C ohne Leistungsminderung der CPU ermöglicht
  • Schnelle und im laufenden Betrieb von außen entnehmbare 2,5-Zoll-SATA-Festplatte, RAID aktiviert

Dokumentation und Zeichnungen