Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2E0N1A1A1T0F

RXi2 – EP Industrie PC: AMD RX-427BB 2,7 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 0 Slots, Windows 10 IoT, -40 bis +70 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-EP IPC bietet kompakte, robuste Leistungsfunktionen für den mittleren Leistungsbereich, mit denen HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Feldebene ausgeführt werden können, womit eine verbesserte Steuerung des Betriebs in Echtzeit und eine bessere Integration in anlagenweite Systeme ermöglicht wird.

Teilenummer
R2E0N1A1A1T0F
IPC Familie
RXi2-EP AMD 2. Gen R-Serie
CPU
AMD RX-427BB, 2,7 GHz
CPU Leistung
35 W
Anzah
4
Speicher
16 GB
Massenspe
128 GB SSD
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2 x RS232
Erweiterungssteckplätze
0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Betriebstemperatur
-40 bis +70 °C

Merkmale

  • AMD 2. Generation R-Serie CPU, 2-4 Kern, 2,2 – 2,7 GHz Basisfrequenz
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5 Gigabit Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit DASH Fernmanagement), optionale fiberoptische Schnittstellen
  • 0, 2 PCIe Erweiterungssteckplätze

Dokumentation und Zeichnungen