Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2E0N1A0A1T0F

RXi2 – EP Industrie PC: AMD RX-427BB 2,7 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 0 Slots, kein Betriebssystem, -40 bis +70 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-EP IPC bietet kompakte, robuste Leistungsfunktionen für den mittleren Leistungsbereich, mit denen HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Feldebene ausgeführt werden können, womit eineverbesserte Steuerung des Betriebs in Echtzeit und eine bessere Integration inanlagenweite Systeme ermöglicht wird.

Teilenummer
R2E0N1A0A1T0F
IPC Familie
RXi2-EP AMD 2. Gen R-Serie
CPU
AMD RX-427BB, 2,7 GHz
CPU Leistung
35 W
Anzahl CPU Kerne
4
Speicher
16 GB
Massenspeicher
128 GB SSD
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2 x RS232
Erweiterungssteckplätze
0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
kein Betriebssystem
Betriebstemperatur
-40 bis +70 °C

Merkmale

  • AMD 2. Generation R-Serie CPU, 2-4 Kern, 2,2 – 2,7 GHz Basisfrequenz
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5 Gigabit Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit DASH Remote-Management), optionale fiberoptische Schnittstellen
  • 0, 2 PCIe Erweiterungssteckplätze

Dokumentation und Zeichnungen