Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-PACEDGECORE

PACEdge Core Software Installer

Produktbeschreibung

PACEdge bietet alle Funktionalitäten der Edge Technologie um Ihre IIoT Anwendung zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten.

Teilenummer
PACEDGECORE
Betriebssystem
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programmiersprachen
C, C++, Python, NodeRED
Integrierte Geräte
Emerson RXi2 Industrial-PCs
Konfigurierte Anwendungen
Node.JS, Cockpit, Docker Compose, Docker, Node-RED, Portainer.io, Reverse Proxy, Grafana, Apache, Python, MariaDB, InfluxDB
First Year Software Support Plan Part Number
APN-STD-PER-AC-BDL
Optional Application Support Package Part Number
PENEWCUSTSUPPORT5
Operating System
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programming Languages
Python, Node.JS, NodeRED
Configured Applications
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Merkmale

  • Alle Komponenten, die für den Anwendungszeitraum einer IIoT Applikation notwendig sind, sind in einem Softwarepaket mit einer einheitlichen Schnittstelle zusammengeführt worden.
  • Drag-and-Drop-Programmierung für intuitive Entwicklung
  • Gewährleistet die Sicherheit von Betriebsdaten und ermöglicht eine sichere Interaktion mit IT- und Cloud-Anwendungen
  • Leistungsstarke Visualisierungs- und Analysewerkzeuge
  • Inklusive Anwendungsbeispiele, damit Sie sofort loslegen können
  • Kuratierte Standard-Knotensätze in Node-RED
  • Integriert mit RXi2 Industrial-PCs
  • Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device

Dokumentation und Zeichnungen