VFD Frequenzumrichter - 4,3 A, 1 PS, 240 V, 3 Phasen, IP20, ohne Karte

Produktbeschreibung

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackungswesen, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Teilenummer
IC866-0008-2A3-60
Anschlussart
240 Vac 3-Phasen-Wechselspannung
Gehäusedesign
IP66
Motorleistung
1 PS (0,75 kW)
Störungsunterdrückung auf dem Eingang
Klasse C2
Strom
4,3 A

Merkmale

  • Upgrade auf PROFINET Systemredundanz unterstützte Version beim Kauf einer Kommunikationskarte
  • Robustes Gehäuse ermöglicht die VFD Laufwerksmontage ohne Schaltschrank
  • Eingebaute Unterstützung für sicheren Drehmomentausgang (STO) spart Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeit durch integrierte Sicherheits- und Standardanwendungen
  • Einfache und nathlose Integration mit PACSystems RX3i Anwendungen
  • Eingebaute Tastatur
  • Die modulare Konstruktion ermöglicht die Verbindung und Steuerung einzelner Einheiten mit nur einer einzigen Tastatur

Dokumentation und Zeichnungen