Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830M72Q-KKCNGF00

PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL

Produktbeschreibung

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Teilenummer
IC830M72Q-KKCNGF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)
29.5
Nenndrehmoment (Nm)
23.3
Spitzen-Drehmoment (Nm)
78.4
Flanschbreite (mm)
188
Gesamtlänge (keine Bremse)
192.5
Flansch Typ
Alt NEMA Montage
Rückkopplungsvorrichtung
Hiperface DSL
Bremse
Keine
Verbindungen
Doppelverbinder
Achse
Offene Keilnut

Merkmale

  • Basiert auf offener EtherCAT-Kommunikation
  • Mehrere Optionen zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Funktionelle Austauschmöglichkeiten für FANUC Motoren
  • Niedrige Trägheit für schnelle Positionierung
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Optionaler Einzelkabelanschluss für einfache Wartung und Installation
  • Außergewöhnlich geringes Cogging und geringe harmonische Verzerrung für gleichbleibend gleichmäßige Leistung

Dokumentation und Zeichnungen