PACSystems™ RXi Panel-PC mit bei Sonnenlicht ablesbarem 12-Zoll-Bildschirm (4 GB RAM, 128 GB SSD)
PACSystems™ RXi Panel-PC mit bei Sonnenlicht ablesbarem 12-Zoll-Bildschirm (4 GB RAM, 128 GB SSD)
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Das PACSystems™ RXi Panel-PC-Portfolio für modulare Displays mit einer Vielzahl von Optionen für kombinierbare Bildschirme und Recheneinheiten bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Robustheit
Das modulare Design ermöglicht den Wechsel zwischen Recheneinheiten mit Dual- und Quad-Core-Prozessoren und bietet 4 bis 16 GB verfügbaren RAM
Windows 10 IOT Enterprise LTSC-BS installiert als Standard
Problemloser Wechsel zwischen Bildschirmgrößen von 7" bis 24" im Großbildformat (7" und 15" sind auch als im Freien bei Sonnenlicht ablesbare SLR-Bildschirme erhältlich)
Effektiver Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +65 °C, Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich
IP66-zertifizierte Bildschirme, die vor Staub, Feuchtigkeit und sogar direktem Kontakt mit Wasserstrahlen schützen