RX3i DC Spannungseingangsmodul, 5/12 V, 32 Kanäle

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694MDL654
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
32 Kanäle; Pos/Neg Logik; 1 mS Ein/1 mS Aus
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
5/12 VDC; Bereich 4,5 ~ 15 V; Ein > 4,2
Backplane Stromverbrauch
5 VDC Logik verwendet 195 mA bei 5 VDC oder 12 VDC Logik verwendet 440 mA bei 5 VDC
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eine Vielzahl von Spannungsbereichen, Typen, Stromkapazität, Isolation und Reaktionszeit, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.