RX3i Analogausgangsmodul, Spannung, 2-Kanal

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694ALG390
Anzahl und Typ der Analogausgänge
2-Kanal; -10 V bis +10 V, 4-20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit
12 Bit; 5 mS
Stromaufnahme
32 mA bei 5 VDC, 120 mA bei 24 VDC isoliert
Behörde
UL, UL HAZLOC
Zulassungen
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0 volts or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset