VersaMax Micro RTD Erweiterungsmodul für VersaMax Micro Pt 100, -100 bis +600 C-150 bis +1050 F 2- und 3-Leiterstützung

Produktbeschreibung

Die Micro-Reihe von VersaMax Controllern bietet überlegene Funktionalität in einem kompakten Gehäuse.

Teilenummer
IC200UEX724

Merkmale

  • Wenn Sie erstaunliche Funktionalität in einem kompakten Gehäuse benötigen, sind die Controller der Micro-Serie genau das Richtige für Sie. Sein modularer Aufbau bietet die Funktionen und die Flexibilität, um Ihren Anwendungsanforderungen mit schnellen Zykluszeiten, einem robusten Befehlssatz und einem umfangreichen Speicher gerecht zu werden, der Ihre Programmieroptionen vervielfacht.
  • Sie unterstützen ein benutzerfreundliches Speichermodul, das einfach an den Controller angeschlossen werden kann, um die neuesten Programmänderungen herunterzuladen, ohne dass ein PC erforderlich ist. Dank Online-Programmierung kann der Benutzer die Logik leicht ändern, ohne den Controller zu unterbrechen
  • Die VersaMax Micro SPS mit geringem Platzbedarf bietet die Flexibilität eines modularen Designs und eine Vielzahl eingebauter Funktionen, darunter bis zu 64 E/A-Kanäle (erweiterbar auf 170 E/A-Kanäle), schnelle Zykluszeiten, einen robusten Befehlssatz und einen umfangreichen Speicher, der Ihre Programmieroptionen vervielfacht.