Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-5311

RSTi-EP SSI-Encoder, BCD- oder Gray-Code-Format, 5/24 V Gleichstrom

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-5311
Spezialmodul
1-Kanal; SSI-Encoder, BCD- oder Gray-Code-Format
Eingang-Ausgang
5–11 V Gleichstrom; 0,5 A 24 V Gleichstrom
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 35 mA + Last 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen