Emerson-P-EP-5261

RSTi-EP 1-Kanal serielle Kommunikation, 232, 422, 485

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-5261
Spezialmodul
1-Kanal; serieller Anschluss RS232, RS422, RS485
Protokoll und BAUD
ASCII; 300 – 115200 BAUD
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 36 mA + Last 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen