Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

ControlWave® GFC Plus Flow Computer (abgekündigt)

Produktbeschreibung

Der ControlWave GFC Plus wurde zum 1. Oktober 2017 abgekündigt. Im Abschnitt „Dokumente und Zeichnungen“ unten finden Sie wichtige Produktinformationen. Alternativ können Sie unser SupportNet-Kundenportal besuchen, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Zugang zum Portal“ klicken. Für Informationen zu alternativen Produkten klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Kompatibilität anzeigen“ unten, um die Seite des FB2200 Durchflusscomputers für Feldmontage aufzurufen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Der ControlWave GFC Plus wurde zum 1. Oktober 2017 abgekündigt. Weitere Produktdetails, einschließlich Funktionen und Spezifikationen, finden Sie auf dem Produktdatenblatt.
  • Die intelligente Messgerätedruck- oder DP/P-Sensor-Baugruppe kann unabhängig vom oberen Ende der Elektronik entfernt und ausgetauscht werden.
  • Die präzise Widerstandsthermometer-Schnittstelle bietet sehr genaue Messungen.
  • Eine sehr geringe Leistungsaufnahme minimiert die Kosten von Solar-/Batterie-Stromversorgungssystemen, die in diesem Paket ebenso enthalten sind.
  • Integrierte LCD-Anzeige mit optionalem Tastenfeld mit 25 Tasten ermöglichen dem Bedienpersonal, konfigurierbare Parameter vor Ort ohne PC anzusehen und zu ändern.
  • Große Auswahl an Modem- und kabellosen Kommunikationen sind Teil der Geräte-Paketoptionen.