Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

Trommeldekanter

Produktbeschreibung

Trommeldekanter sind mechanisierte und automatisierte Anlagen, um Zusatzstoffe mit kleinem Volumen zu einer Mischung hinzuzufügen. Sie sind mit Förderbändern, Wägezellen, Steuerungen, Spültanks und schwenkbaren Lanzen ausgestattet. Unsere einzigartige Bauweise ermöglicht sogar den Transfer von äußerst viskosen Zusatzstoffen. Durch die Automatisierung der Dosierung, Spülung und Übertragung können mit unseren Trommeldekantern die Effizienz und die Sicherheit erhöht werden.

Anwendungen
Kleine Volumen von flüssigen Zusatzstoffen bei der Mischung/Herstellung von Schmiermitteln, bei der Herstellung/Mischung von Fetten, bei der Mischung von Spezialchemikalien, bei der Mischung von Lebensmitteln und Getränken sowie der Mischung von Chemikalien und Zusatzstoffen
Viskositätsbereich
Bis zu 15 000 Centistokes
Dosiergenauigkeit
± 1 kg
Dosiertechnologie
Wägezellen
Restflüssigkeit
Weniger als 2 kg nach der Reinigung
Auftragsumfang
Prozess-Engineering/Design, Leistungsgarantie, Ausrüstungsbeschaffung, Projektmanagement, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Services und -Support
Lieferumfang
Schlüsselfertige, integrierte Systeme mit einer Leistungsgarantie, Wägezellen, Förderbändern, Spültanks, Dekantierlanzen, Pumpen, Ventilen, Instrumentierung, Verkabelung und Steuersystem
Produkt
Flüssige Zusatzstoffe, die in Trommeln oder Transportkästen verpackt sind.

Merkmale

  • Transfer von äußerst viskosen Zusatzstoffen mit bis zu 15 000 Centistokes.
  • Reduzierung von Variationen beim Mischen, Maximierung der Ausnutzung des Zusatzstoffes und Verhinderung manueller Fehler mithilfe von äußerst genauen Dosiersystemen.
  • Ausführung von kompletten Transfers mit Kippvorrichtung zum Neigen der Trommeln, um einen vollständigen Transfer und die Nutzung des gesamten Zusatzstoffes zu ermöglichen.
  • Verhinderung von manuellen Fehlern mit der automatischen Einrichtung von Komponenten und den Verifizierungsfunktionen des Steuersystems für Zusatzstoffe.
  • Erhöhte betriebliche Flexibilität mit drei Betriebsarten: manuell, halbautomatisch und vollautomatisch.
  • Erhöhte betriebliche Effizienz durch Verfügbarkeit von bis zu neun unterschiedlichen Steuerphasen basierend auf Rezeptanforderungen.
  • Reduzierte Kontamination und Stillstandszeit zwischen Batches mittels Clean-In-Place-Technologien (CIP) für die Behälterspülung.