Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-AgileOps Alarm Shelving

DeltaV™ AgileOps Alarm Shelving

Produktbeschreibung

Verwalten Sie fehlerhafte bzw. veraltete Alarme oder defekte Instrumente mit AgileOps. Mit den erweiterten Alarm Shelving Funktionen kann AgileOps Fehlalarme reduzieren, Alarme automatisch wieder aktivieren und die Länge der Alarmzusammenfassung in Ihrer Einrichtung minimieren.

Merkmale

  • AgileOps umfasst erweiterte Alarm Shelving Funktionen, wie automatisches und bedienerbasiertes Shelving, die Möglichkeit, Alarme basierend auf dem Timer oder dem aktiven Status aufzuheben und Shelving-Listen je nach Rolle und Typ zu konfigurieren.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.

Dokumentation und Zeichnungen