Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8206-TI-IS

PAC8000 8-Kanal eigensicherer RTD-Eingang

Produktbeschreibung

PAC8000 8-Kanal eigensicherer RTD-Eingang

Teilenummer
8206-TI-IS
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8-Punkt-RTD (2-, 3- und 4-Leiter) und Ohm
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bit; 600 mS
Stromaufnahme
System 120 mA
Fehlererkennung
Kanäle sind unabhängig von Betriebsstörungen

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Module (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen und tragen die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • 2-, 3-und 4-Leiter-RTD-Format
  • Kanäle unabhängig konfigurierbar
  • Kanäle sind unabhängig von Betriebsstörungen

Dokumentation und Zeichnungen