Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8205-TI-IS

PAC8000 8-Kanal eigensicherer THC/mV-Eingang

Produktbeschreibung

PAC8000 8-Kanal eigensicherer THC/mV-Eingang

Teilenummer
8205-TI-IS
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8-Punkt-Thermoelement & mV; eigensicher
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bit; 600 mS
Stromaufnahme
System 120 mA
Fehlererkennung
Erkennung einer offenen Feldverdrahtung
Spezielle Fähigkeiten
B, E, J, K, N, R, S oder T nach EN 60584-1: 1995; W3 und W5 nach ASTM E 988-96 Russisch K und Russisch L nach rOCT 3044-84 mit interner oder entfernter Kaltstellenkompensation

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen und tragen die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Kaltstellenkompensation (intern oder fern
  • Eingebaute Thermoelement-Linearisierung
  • Kanäle unabhängig konfigurierbar
  • Erkennung einer offenen Feldverdrahtung

Dokumentation und Zeichnungen