Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
EIM-EHP

EIM 2000HP elektrischer Ventilstellantrieb

Produktbeschreibung

Ein pneumatischer Hochdruck-Drehantrieb, der ideal für Anwendungen ist, bei denen lineare, Hubspindel- oder Drehspindelventile verwendet werden.

Merkmale

  • Kann mit Luft, Stickstoff oder Erdgas bei einem Druck von 400 bis 1480 psi betrieben werden
  • Verschiedene Rahmengrößen von EIM-Stellantrieben, also 1000, 2000, 3000 und 4000, bilden die Grundlage für den Stellantrieb 2000HP.
  • Die wichtigsten mechanischen Komponenten des 2000HP passen auch bei den standardmäßigen elektrischen Stellantrieben von EIM, was den Kauf von Ersatzteilen erleichtert.
  • Die Getriebegehäuse der EIM-Stellantriebe werden werkseitig mit einem leistungsstarken Schmiermittel geschmiert, das sorgsam ausgewählt wurde, um die ordnungsgemäße Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen garantieren zu können.
  • Hochdruck-Gasbetrieb für eine schnelle Reaktion von Schiebern und Drehventilen mit großer Bohrung
  • Gut geeignet für alle industriellen Anwendungen oder Pipeline-Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung, eine einfache manuelle Überbrückung, Verfahrgrenzen und Drehmomentschutz gewünscht sind
  • Anwendbar bei allen Schwenk- oder Drehanwendungen
  • Steuernetzstrom auf 6,9 bar (100 psi) geregelt und Motor- und Pilotblock-Versorgungsdruck max. 102 bar (1480 psi)
Spannungsversorgung
Auf Portal zugreifen
Produkttyp
Durchsuchen Sie den Online-Shop für Ventilautomatisierung, um die Produkte zu finden und auszulegen, die Sie benötigen.
Betätigung
Spannungsquelle
Zulassungen
Produkttyp
Steuerungsart
Betätigung
Ventiltyp
Zulassungen
Betriebstemperatur
Steuerungsart
Drehmoment/Schub
Ventiltyp
Betriebsdruck
Betriebstemperatur
Betriebsdruck
Drehmoment/Schub

Dokumentation und Zeichnungen