Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4306T01

DeltaV™ IS DO 45 mA CHARM

Produktbeschreibung

Ein eigensicheres (IS) Binärausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für Magnetspulen konzipiert wurde.

Gerätetyp
Magnetspulen
Ausgangsstrom im eingeschalteten Zustand
22 V bis 25 V (Unterbrechung); 11 V bei 45 mA
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
230 µA
Leitungsfehlererkennung
Garantierter Kurzschluss: < 100 Ω Last, garantiert guter Status: 150 Ω bis 20 kΩ Last, garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 25 kΩ Last
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11 Spannungsspitzenwert 375 VDC
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 78 mA bei 24 VDC ± 10 %
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
1,4 W
Konfigurierbares Ausgangsverhalten
Momentaner Ausgang, kontinuierlicher Impulsausgang, Leitungsfehlerüberprüfung
Dauer der Leitungsfehlerüberprüfung
180 bis 220 µs

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.