Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4301T04

DeltaV™ DI 230 VAC Isolated CHARM

Produktbeschreibung

Ein getrenntes 230-V-Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM).

Erkennungsstufe für EIN
> 168 VAC
Erkennungsstufe für AUS
< 68 VAC
Frittstrom
1 mA bei 230 VAC
Eingangsimpedanz
240 kΩ (ca.)
Max. Eingangsspannung
250 VAC
Frequenz
50/60 Hz
Galvanische Trennung
Jeder Kanal ist bei 250 VAC optisch vom System getrennt
Konfigurierbare Kanaltypen
Binäreingang − Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz, Impulszahl − Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 12 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,40 W
Elektrischer Schutz
Empfohlene externe Sicherung an der Stromquelle, Feldsignal-Trennschalter

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.