DeltaV™ FOUNDATION Feldbus-E/A der S-Serie mit 4 Ports

Produktbeschreibung

FOUNDATION Feldbus E/A ist ein modulares Subsystem, das digital mit Feldgeräten kommuniziert, Ihre Ein-/Ausgangskapazität steigert und Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen E/A-Subsystemen Zugang zu mehr Informationen über Ihren Prozess verschafft. Die Gerätediagnose, die Ihre Steuerstrategie beeinflusst und Bedienpersonal in Bezug auf Gerätestörungen alarmiert, kann hierdurch erheblich verbessert werden. Verwenden Sie DeltaV™ FOUNDATION Feldbus E/A, wenn Sie ein effizientes, wirtschaftliches und sicheres Prozessleitsystem möchten.

Anzahl der Segmente (Ports)
4
Anzahl der Feldgeräte
16 pro Port (abhängig von der Leistungsaufnahme des Gerätes und den Anforderungen bzgl. der Eigensicherheit)
Anzahl der FF-Function Blocks
128 pro Karte
Galvanische Trennung
Alle Kanäle sind voneinander und vom System getrennt und wurden werkseitig bis auf 1 500 VDC geprüft.
Nennsignalbereich (Spanne)
Fieldbus IEC 61158-2
LocalBus-Strom pro Karte (12 VDC nominal)
200 mA typisch, 300 mA max.
Feldbus-Stromversorgung (Karte der Serie 2)
9 bis 32 VDC, 12 mA pro Kanal
Normen
IEC 61158 Datenverbindungsschicht
Schwebstoffe
ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3, konforme Beschichtung
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bessere E/A-Kapazität, obwohl die Verkabelung reduziert wird.
  • Reduziert den Platzbedarf aufgrund von 4 Ports.
  • Maximiert die Fähigkeiten von intelligenten Geräten.
  • Redundante H1-Karten sorgen für eine bessere Verfügbarkeit.
  • Bietet eine synchronisierte Steuerung.