DeltaV-P-SE3051C0

DeltaV™ Horizontalträger der S-Serie

Produktbeschreibung

Der DeltaV™ Horizontalträger der S-Serie bringt die Robustheit und Benutzerfreundlichkeit der bewährten DeltaV Hardware auf eine neue Ebene. Die Montage ist schneller und die Energieverteilung ist leichter − mittels der integrierten Feld-Energieverteilung sind weniger Anschlüsse nötig und die Kapazität der E/A-Busspannung wird erhöht. Die modulare Bauweise ermöglicht, dass nur das Nötige gekauft wird und erlaubt durch einfaches Hinzufügen von Spannung/Controller die spätere Online-Erweiterung − E/A-Träger sind modular.

Strom der Rückwandplatine
15 A
Anschlussstecker für Energieversorgung
12 A
Bus-Stecker für Energieversorgung (mit Sicherung)
5 A
Primäre/Sekundäre 24-VDC-Bus-Energieverteilung
12 A pro Bus (max. 3 A pro Karte)
Kapazität des E/A-Trägers
8 E/A-Module
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • Modulares Design ermöglicht flexible Installation.
  • Zusätzliche Träger mit einer Breite von 8 Einschüben können nach Wunsch „online“ bestellt werden.
  • Controller- und E/A-Interface-Energieverteilung ist für eine reduzierte sowie vereinfachte Spannungsversorgung und Erdung in den Trägern integriert.
  • Alle Komponenten rasten ohne die Verwendung von Spezialwerkzeugen an Ihrem Platz ein.