DeltaV-P-Logbooks Product Databook

DeltaV™ Logbooks

Produktbeschreibung

DeltaV™ Logbooks ist eine browserbasierte Anwendung, die elektronische Einträge der Bedieneraktivität festhält sowie die von Bedienern während einer Schicht auszuführenden Aufgaben plant und verfolgt. Mithilfe von Logbooks kann das Bedienpersonal Informationen über den täglichen Betriebsablauf elektronisch aufzeichnen, eine priorisierte Aufgabenliste anzeigen und auf ein Dashboard für Schichtwechsel einschließlich Status und Kurzberichten zugreifen. Durch elektronische Speicherung von Informationen können Bediener auf einfache Weise auf eine Wissensdatenbank mit Verlaufsdaten zugreifen, um fundiertere Entscheidungen über den sicheren und effizienten Betrieb der Anlage treffen zu können.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Logbooks enthält ein Dashboard, das einen Überblick über die während einer Schicht aufgetretenen Ereignisse sowie über die laufenden Aufgaben bietet.
  • Benutzer können Schichtberichte erstellen, um die Unternehmensleitung auf dem Laufenden zu halten oder um aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen.
  • Zuweisung von Parametern zu Aufgaben zur Verbesserung der Kommunikation und Planung.
  • Einträge können von Bedienern schnell mithilfe einfacher Texteingaben vorgenommen oder – um umfassendere Aufzeichnungen zu ermöglichen – durch Verwendung von Formblättern/Vorlagen erstellt werden.
  • Suche nach vorhandenen Einträgen nach Zeichenfolge, Bereich oder Ausrüstung sowie Vorlagentyp.
  • Automatische Aufzeichnung des Namens des Benutzers, der einen Eintrag vorgenommen oder zuletzt geändert hat, sowie der Uhrzeit der Änderung.