DeltaV™ Advanced Continuous Historian

Produktbeschreibung

Der Advanced Continuous Historian ermöglicht die Speicherung kontinuierlicher Prozessdaten eines einzelnen DeltaV™ Systems mit hoher Skalierbarkeit und die nahtlose Integration auf einem eigenständigen OSIsoft PI Server am gleichen Standort. Der Advanced Continuous Historian ist voll in die Entwicklungs- und Betriebsumgebung des DeltaV Systems integriert. Darüber hinaus kann der Historian mit OSIsoft Clients verbunden werden, um die Daten auf effektive Weise anzuzeigen.

Merkmale

  • Eingebettete, von OSIsoft entwickelte Historian-Technologie.
  • Nahtlose Integration auf einem PI-Server am gleichen Standort über den PI-PI-Steckverbinder von OSIsoft.
  • Integrierte DeltaV™ Systemkonfiguration und Datenerfassung
  • Hoch skalierbare Speicherkapazität für Prozessdaten ermöglicht Ihnen die schnelle Bereitstellung von Betriebsdaten vieler Jahre.

Dokumentation und Zeichnungen