Green Oil-Technologie

Produktbeschreibung

Unter Berücksichtigung der besonderen Priorität des Schutzes maritimer Umgebungen ermöglicht Ihnen unsere Green Oil-Technologie die Einhaltung bestehender internationaler Umweltschutzgesetze bei gleichzeitiger Erfüllung Ihrer Leistungsanforderungen. Dieses Öl ist mit allen Produkten unseres VRC-Programms (Valve Remote Control) kompatibel. Warten Sie nicht erst auf einen Vorfall! Die strengen Vorschriften der Umweltschutzbehörde der USA (EPA) fordern, dass alle die Hoheitsgewässer der USA befahrenden Schiffe an allen Kontaktstellen von Öl und Meerwasser umweltverträgliche Schmierstoffe einsetzen müssen, sofern dies technisch umsetzbar ist.

Merkmale

  • Vermeidet Verharzungen und Ablagerungen von alternden Produkten, selbst bei hohen Betriebstemperaturen
  • Überragende Leistungsmerkmale bei hohen Drücken
  • Oxidationsbeständig bei hohen Temperaturen, ausgezeichnete Kaltflusseigenschaften (äußerst niedriger Stockpunkt) Entspricht den neuen EPA-Standards
  • Minimale Umweltauswirkungen
  • Niedriger Stockpunkt schützt das Öl bei niedrigen Temperaturen
  • Biologisch abbaubar, Herstellung aus 100 % gesättigtem synthetischem Ester
  • Erhöht Ihre Reputation für umweltfreundliche Schiffe
  • Nicht bioakkumulativ
  • Zuverlässige Oxidationsbeständigkeit bei hohen Drücken und hohen Temperaturen
  • Minimal toxische Eigenschaften des Öls
  • Bildet keinen sichtbaren Schimmer auf der Wasseroberfläche
  • Zersetzung erfolgt ohne Beeinträchtigung von Salz- oder Frischwasserumgebungen