Damcos™ BRC doppelt wirkender Drehstellantrieb

Produktbeschreibung

Vertrauen Sie 30 Jahre bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über die originale Steilgewindetechnik, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Schwenkantrieb, der mit einem standardmäßigen Arbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32.000 mit einem Drehmoment von 125 bis 32.000 N m verfügbar.

Berstdruck
675 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +80 °C Mindest-/Höchsttemperatur (-45 °C bis +120 °C auf Anfrage)
Gewicht
5,3 bis 441 kg
Ölfördervolumen
0,026 bis 6,1 Liter
Drehwinkel
90°; ±1°
Hydraulikmedien und -viskosität
Säurefreies Hydrauliköl empfohlen
Viskosität
15 bis 200 cSt
Gehäusewerkstoff
Gehäuse in GGG40

Merkmale

  • Einzigartiges und dennoch einfaches Design bietet eine platzsparende Lösung mit hohem Drehmoment
  • Bewährte Leistungsmerkmale mit mehr als 30 Jahren positiver Leistungsbilanz des Grunddesigns
  • Ausbalanciertes Schwenkprinzip eliminiert Querkräfte und/oder das Verbiegen der Ventilwelle
  • Für den Einsatz in Seeluft und Meerwasser geeignet
  • Einfache Montage auf alle gängigen 90°-Schwenkarmaturen
  • Ausführung ermöglicht unbegrenzte Montagepositionen
  • Integrierte Justiermöglichkeiten für die Endanschläge der Schwenkbewegung
  • Vorbereitet für direkt integrierte, modulare Steuerfunktionen
  • Stellantriebe und Zubehör können in Teile zerlegt werden, die zu 98 % recycelbar sind
  • Bauweise und Herstellungsprozess entsprechen der Qualitätsnorm ISO9001 und der Umweltnorm ISO14001.
  • Ein entscheidender Bestandteil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson