Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Crosby-P-JB and JPV

Crosby Typ JB und JPV­A Sicherheitsventile mit großer Blende

Produktbeschreibung

Ein Sicherheitsventile mit großer Blende, das konstruiert wurde, um hochqualitativen zuverlässigen Überdruckschutz für Luft-, Gas-, Dunst- und Dampfanwendungen zu gewährleisten.

Merkmale

  • Produktreihe in zehn Nennweiten ist das größte in der Branche verfügbare Angebot.
  • Ersetzt mehrere kleinere Ventile für weniger Installations- und Arbeitskosten.
  • Weniger Auslassleitungen.
  • Weniger Eingangsanschlüsse.
  • Reduzierte Wartungskosten.
  • Ermüdungsbeständiger Faltenbalgwerkstoff.
  • Gefertigt entspr. ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME-Kessel und Druckbehälter-Code) Section VIII und Section XIII.
  • Luft- und Dampfmengen sind von National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (UV und NB) zertifiziert.

Dokumentation und Zeichnungen