Branson Advanced Ultraschallgenerator der Serie 8500

Produktbeschreibung

Der Branson Advanced Ultraschallgenerator der Serie 8500 bietet ein breites Spektrum an Funktionen, um alle Anforderungen der Präzisionsreinigung zu erfüllen. Egal ob an einem einfachen Reinigungsbehälter oder in einem vollständig integriertem Reinigungssystem − die Serie 8500 stellt eine schnelle, konsistente und kostengünstige präzise Reinigung bereit.

Ausgangsfrequenz
25 oder 40 kHz
Konfiguration der Elemente
6, 12, 18, 24, 36, 46
Eingangsspannung
110 V, 220 V
Durchschnittliche Ausgangsleistung
38 Watt pro Element
Behördliche Zulassungen
FCC und CSA
Abmessungen
44,45 cm x 42,67 cm x 12,97 cm (17,5 in. x 16.8 in. x 5.5 in.)
Gewicht
13,6 kg (30 lbs.)
Ausgangsleistung
44,45 cm x 42,67 cm x 12,97 cm (17,5 in. x 16.8 in. x 5.5 in.)

Merkmale

  • Leitungs-/Lastkompensierung gleicht Flüssigkeitsfüllstand und Temperaturänderungen sowie auch Leitungsspannung und Lastschwankungen aus.
  • Die echte variable Leistungsregelung macht die Kavitationsintensität (nicht den Arbeitszyklus) von 0 bis 100 % unendlich und linear variabel; LED-Anzeige zeigt die ausgewählte Stufe.
  • Auswählbare Ablenkfrequenz ermöglicht dem Benutzer, die Bandbreite sowie auch die Ablenkgeschwindigkeit auszuwählen, um stehende Wellen zu vermeiden und die Aktivitätsverteilung zu verbessern.
  • Die automatische Feinabstimmung behält die optimale Betriebsfrequenz für Ihre Anwendung bei.
  • Der Modus für die Leistungsmodulation erzeugt für eine bessere Kavitation die vierfache Spitzenleistung im Bad.
  • Das duale E/A-Interface ermöglicht nur die Ein/Aus- oder die vollständige Fernsteuerung des Generators.
  • Sicherheitsfunktionen für den Schutz des Generators umfassen Übertemperatur, Überlast, unterbrochener Stromkreis und Kurzschluss.