Branson-P-MWX100 Spot Welder

Branson MWX100 Punktschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Ultraweld MWX-100 ist die vielseitigste erhältliche Punktschweißmaschine und bietet Flexibilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit auf höchstem Niveau. Sie lässt sich einfach für das Schweißen vieler verschiedener Nichteisenmetallanwendungen einsetzen. Die Maschine eignet sich ideal für das Präzisionsschweißen dünnwandiger Metallbleche, feiner Konstruktionen wie Batterien, Photovoltaikzellen, Airbagsysteme in Kfz, Kondensatoren und anderer kritischer Komponenten.

Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem
Luft
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
40 kHz
Eingangsspannung
200−230 V, 50/60 Hz
Ausgangsleistung
400 W, 800 W
Gesamtabmessungen (H x B x L)
363 mm x 215 mm x 432 mm
Art der Pneumatik
5,5 bar (80 psi); saubere, trockene Luft
Besonderes Merkmal
Kennwortschutz
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie

Merkmale

  • Präzise, kreuzrollengelagerte Führungen für einen reibungslosen Betrieb und extreme Genauigkeit.
  • Der vielseitige Rahmen ist für die Tisch-, Kran-/Überkopf- oder Oberflächenmontage erhältlich.
  • Schnell konfigurierbares System, um es an zahlreiche Anwendungen anzupassen.
  • Präzise Anpassungen für eine akkurate Einstellung der oberen sowie auch unteren Festanschläge.
  • Konventionell angebrachte Durchflusssteuerungen bieten eine problemlose Anpassung der Kopfgeschwindigkeit in beide Richtungen.
  • Eine entgegengesetzt montierte Ultraschalleinheit, um die Einrichtung und eine effiziente Übertragung der Ultraschallenergie zur Sonotrode zu erleichtern.
  • Sonotroden aus Titan mit Spitzen, die kostengünstig im Austausch sind, oder solide Sonotroden aus Werkzeugstahl für eine schnelle Einrichtung und minimale Werkzeugkosten.
  • Erhöhter Kopflauf für ein einfaches Entnehmen und Bestücken der Teile. Das MWX100 bietet Herstellern die höchste Zuverlässigkeit zu den niedrigsten Kosten pro Schweißung.