Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Birkett-P-WB Series

Birkett Serie WB Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Federbelastete Sicherheitsventile mit Vollhub und massivem Eintrittsstutzen, um übermäßigen Druck in einer Vielzahl von Prozessbehältern sicher abzulassen.

Merkmale

  • Massiver Eintrittsstutzen und Vollhub bieten hohe Entladungskoeffizienten und hohe Kapazitäten.
  • Große Auswahl an Ventiltypen: Anpassungsflansch oder Faltenbalg für Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen ermöglicht optimale Ventilauswahl.
  • Breites Spektrum an Werkstoffen bietet Lösungen für jede Anwendung.
  • Geringes Gewicht reduziert Handhabungs- und Transportkosten und begünstigt den Einsatz auf hoher See.
  • Leckageintegrität des Sitzes minimiert flüchtige Emissionen.
  • Austauschbare Teile ermöglichen einfache Modifizierung von Gas auf Flüssigkeit und Anpassungsflansch auf Faltenbalg.
  • Prüfbarkeit an Ort und Stelle reduziert Wartungskosten.
  • Geringere Anzahl von Teilen minimiert Lager- und reduziert Wartungskosten.
  • Ventile entsprechen API 526 für Druck-/Temperaturbereiche, Blendenbereiche und Abmessungen.
  • Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung der Ventile auf spezielle Norm- und Anwendungsanforderungen.
  • Die optionale Reinigung für Tieftemperatur- und Sauerstoffeinsatz ist verfügbar.

Dokumentation und Zeichnungen