Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-XTE3000

Bettis XTE3000 elektrischer Stellantrieb

Produktbeschreibung

Der XTE3000 ist ein intelligenter elektrischer Drehantrieb der Bettis Stellantrieb-Produktfamilie. Der speziell für die anspruchsvollsten Anforderungen der Ventilautomatisierung in der Öl- und Gasindustrie, der Energiewirtschaft und der Prozessindustrie entwickelte XTE3000 Antrieb erfüllt eine Vielzahl internationaler Normen und ist die ideale Lösung für die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen Ihrer Anlage.
Konfiguration und Diagnose des XTE3000 mittels DCMlink-Software: Klicken Sie hier

Merkmale

  • Berührungslos mit benutzerfreundlichem Tastenfeld für Betätigung, Konfiguration und Diagnose
  • Wartungsdaten umfassen vollständige interne Datenloggeraufzeichnungen, Betriebsdaten, Alarme, Drehmomentkurven von Ventilen und bieten wichtige Informationen über die Leistung und den Betriebszustand von Ventilen und Systemen.
  • Konfigurierbare Datenaufzeichnungs-Funktion (Datenlogger) zur Erfassung von Daten für Wartungs- und Diagnoseprogramme
  • Individuell anpassbare Displays (numerisch oder grafisch) mit mehreren Sprachoptionen
  • Hochauflösender absoluter Encoder, der die Ventilstellung lesen kann, selbst wenn Haupt- und Backup-Strom verloren gehen
  • Berührungsloser digitaler Motordrehzahlsensor
  • Wasserdichte und explosionsgeschützte PDAs für Fernbedienung und Einrichtung verfügbar
  • DCMlink-Konnektivität für Überwachung, Diagnose und Einrichtung. Die Bettis XTE3000 Modbus-Karte ist vollständig kompatibel mit dem Emerson Standardkonfigurationstool, sodass Aktoren im Feld über dieselbe Schnittstelle betrieben werden können.
  • Drahtlose Verbindung per Bluetooth®
  • Breite Palette an fortschrittlichen Open-Bus-Kommunikationsprotokollen:
    • Modbus®
    • HART (HART)®
    • PROFIBUS DPV0, DPV1 und redundanter DPV2
    • FOUNDATION Fieldbus
    • LonWorks®
Spannungsversorgung
Elektrisch
Gerätetyp
Elektrischer Drehantrieb
Betätigung
Elektrisch
Zulassungen
IECEx, FM (US), FM-c (Kanada), NEPSI* (China), CU-TR* (CIS), INMETRO* (Brasilien), CCOE* (Indien), KOSHA* (Korea)
Steuerungsart
Ein/Aus, Modulierung, ESD
Ventiltyp
Schieber, Hub, Drossel, Kugel, Drehstopfen oder linear
Drehmoment/Schub
Von 30 Nm (22 lb.ft) bis 1440 Nm (1062 lb.ft), Mehrfachdrehung
Von 330 Nm bis 63.000 Nm (46.466 lb.ft), Vierteldrehung
Getriebe können die obere Grenze dieses Bereichs auf bis zu 1.000.000 Nm (737.562 lb.ft) erweitern.

Dokumentation und Zeichnungen